arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGWB-CG3-B 125-57-33 Ilustração semelhante

SGWB-CG3-B 125-57-33

Aperto de castanhas de reversão

N.º de identificação 1514374

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Úchop reverzibilní čelisti z tvrdokovu, pohyblivý
  • Vhodné pro: KSC3 125
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 57 x 33 mm
  • krok uchopení: 3 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.3 kg
Šířka [mm] 125.0
Hloubka [mm] 33.0
Výška [mm] 57.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 1.3

Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby