SGWB-CG3-B 160-81-50
Agarre de mordazas reversibles
N.º de identificação 1395527
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Úchop reverzibilní čelisti z tvrdokovu, pohyblivý
- Vhodné pro: KSC3 160
- Rozměry: 160 x 81 x 50 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Vlastní hmotnost: 3.5 kg
Detalhes técnicos
| Šířka [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 50.0 |
| Výška [mm] | 81.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.5 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby