SGWB-CG5-B 125-57-33
反爪
N.º de identificação 1514376
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 硬质合金反转爪夹持,可移动
- 适用于: KSC3 125
- 尺寸: 125 x 57 x 33 mm
- 夹持台阶: 5 mm
- 重量: 1.7 kg
Detalhes técnicos
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 57.0 |
| 高度 [mm] | 33.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 1.7 |
标配范围
系统夹爪、紧固螺钉