SGWB-G5-B 80-41.5-28
Aperto de castanhas de reversão
ID 1514364
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Grip de castanha reversa, móvel
- Adequado para: KSC3 80
- Dimensões: 80,4 x 41,5 x 28 mm
- nível de aderência: 5 mm
- Peso: 0.5 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 41.5 |
| Altura [mm] | 28.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.5 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação