SGWB-GL-B 80-40-28
Agarre de mordazas reversibles
N.º de identificação 1514377
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Agarre de mordaza reversible móvil
- Para sujetar piezas preestampadas.
- Indicado para: KSC3 80
- Dimensiones: 80 x 40 x 28 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Peso: 0.5 kg
Detalhes técnicos
| Ancho [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 28.0 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.5 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación