SGWB-SG5-B 125-57-33
Aperto de castanhas de reversão
N.º de identificação 1514367
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Grip de castanha reversa, móvel
- Adequado para: KSC3 125
- Dimensões: 125 x 57 x 33 mm
- nível de aderência: 5 mm
- Peso: 0.43 kg
Detalhes técnicos
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 57.0 |
| 高度 [mm] | 33.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.43 |
标配范围
系统夹爪、紧固螺钉