arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGWB-SG5-B 80-40.3-28 Ilustração semelhante

SGWB-SG5-B 80-40.3-28

Aperto de castanhas de reversão

N.º de identificação 1514366

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Grip de castanha reversa, móvel
  • Adequado para: KSC3 80
Dados técnicos:
  • Dimensões: 80 x 40,3 x 28 mm
  • nível de aderência: 5 mm
  • Peso: 0.43 kg
폭 [mm] 80.0
깊이 [mm] 40.3
높이 [mm] 28.0
번들 부품
중량 [kg] 0.43

제공 범위
시스템 죠, 고정 나사