GBG-VS 40-11-30
Castanha de aperto
ID 432197
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha de fixação VS
- Interface 1: W-40-3
- Dimensões: 40 x 11 x 30 mm
- Peso: 0.07 kg
Detalhes técnicos
| Breedte [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 30.0 |
| Hoogte [mm] | 11.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.07 |
Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven