arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GBS-G3-T 125-40-17.5

GBS-G3-T 125-40-17.5

Castanha escalonada

N.º de identificação 430248

Castanhas de sobrepor, padrão

Características do produto:
  • Castanha escalonada, grip 3 mm com ranhura em T
  • Ranhura em T para montagem da faixa de posicionamento.
  • Interface 1: W-125-1
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 40 x 17,5 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 0.54 kg
Larghezza [mm] 125.0
Profondità [mm] 17.5
Altezza [mm] 40.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.54

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce