GBS-G5 125-18-8
Stupňovitá čelist
N.º de identificação 432260
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čelist, úchop 5 mm
- Výška = 18 mm.
- Rozhraní 1: W-125-2
- Rozměry: 125 x 18 x 8 mm
- krok uchopení: 5 mm
- Vlastní hmotnost: 0.11 kg
Detalhes técnicos
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 8.0 |
| Výška [mm] | 18.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.11 |
Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby