GBS-G5 65-22-8
Castanha escalonada
N.º de identificação 1465122
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha escalonada, garra 5 mm
- Interface 1: W-65-1
- Dimensões: 65 x 22 x 8 mm
- nível de aderência: 5 mm
- Peso: 0.1 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 8.0 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.1 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação