arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GBS-G8 160-50-13.5

GBS-G8 160-50-13.5

Castanha escalonada

N.º de identificação 1373340

Castanhas de sobrepor, padrão

Características do produto:
  • Castanha escalonada, garra 8 mm
  • Interface 1: W-160
Dados técnicos:
  • Dimensões: 160 x 50 x 13,5 mm
  • nível de aderência: 8 mm
  • Peso: 0.72 kg
Largura [mm] 160.0
Profundidade [mm] 13.5
Altura [mm] 50.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.72

Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação