STR-H 160/3
Castanhas brutas de sobrepor
N.º de identificação 1516476
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha bruta de sobrepor, alta
- Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
- Adequado para: Grampo TANDEM de 3 castanhas tamanho 160
- Dimensões: 63 x 65 x 80 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 2 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 80.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Adequado para | 160 |
| Peso [kg] | 2.0 |
Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor