arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
vario M0 200 Podobné zobrazení

vario M0 200

Standardní rozpínací trn

ID 8704867

Standardní rozpínací trn

Vlastnosti produktu:
  • Rozpínací trn
  • Vhodné pro: ROTA-S plus 2.0 200
Technické údaje:
  • Max. rychlost otáčení: 4800 1/min
  • Max. upínací síla: 42 kN
  • Max. aktivační moment: 15 Nm
  • Upínací rozsah: 20 - 28 mm
  • Rozsah pokrytí: ± 0.25 mm
  • Max. upínací délka: 22 mm
  • Vlastní hmotnost: 4.7 kg
Poznámka:
  • Rozpínací trn lze použít pouze v kombinaci s ROTA-S plus 2.0 s broušeným kuželem
Spanndorn für ROTA-S plus 2.0 200
Min. Spann-Ø [mm] 20.0
Max. Spann-Ø [mm] 28.0
Max. Spannkraft [kN] 42.0
Max. Betätigungsmoment [Nm] 15.0
Max. Drehzahl [1/min] 4800.0
Überbrückungsbereich [mm] ± 0.25
Max. Spannlänge [mm] 22.0
Gewicht [kg] 4.7

Lieferumfang
Spanndorn vario M, Betätigungsbacken, Befestigungsschrauben, Betriebsanleitung; ohne Segmentspannbüchsen (auf Anfrage)