vario M3 250
Standardní rozpínací trn
Ident.-Nr. 8704878
Mandril de expansión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Árbol de expansión
- Indicado para: ROTA-S plus 2.0 250
- Revoluciones máx.: 4200 1/min
- Fuerza máx. de sujeción: 105 kN
- Momento de accionamiento máx.: 45 Nm
- Rango de sujeción: 50 - 80 mm
- Zona de puenteado: ± 0.25 mm
- Longitud de sujeción máx.: 49 mm
- Peso: 6.8 kg
- El mandril de expansión solo se puede utilizar en combinación con ROTA-S plus 2.0 con cono de tierra
Technische Details
| Arbol de expansion para | ROTA-S plus 2.0 250 |
|---|---|
| Diám. sujeción mín. [mm] | 50.0 |
| Diám. sujeción máx. [mm] | 80.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 105.0 |
| Momento de accionamiento máx. [Nm] | 45.0 |
| Revoluciones máx. [1/min] | 4200.0 |
| Zona de puenteado [mm] | ± 0.25 |
| Longitud de sujeción máx. [mm] | 49.0 |
| Peso [kg] | 6.8 |
Material suministrado
Árbol Vario M, garras de accionamiento, tornillos de fijación, manual de instrucciones, sin boquillas de sujeción segmentadas (por encargo)