SP-VL 100-10-SPA
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard
N.º de identificação 471464
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Estensione perno di serraggio
- Per sollevare il pezzo in lavorazione e ridurre il profilo di disturbo
- Con perno di serraggio per centraggio
- Dimensioni: Ø138 x 100 mm
- Forza di ancoraggio M10: 35 kN
- Parallelismo piani: 0.02 mm
- Peso: 5.6 kg
Detalhes técnicos
| A [mm] | 100.0 |
|---|---|
| C [mm] | 25.5 |
| Forza di ancoraggio M10 [kN] | 35.0 |
| Parallelismo piani [mm] | 0.02 |
| Variante | Perni di centraggio |
| Peso [kg] | 5.6 |
La fornitura comprende
Estensione perno di serraggio, perno di serraggio, vite di fissaggio, manuale operativo