arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
HAT 5

HAT 5

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

ID 40102043

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Supporto per le coperture di protezione SDE 138
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 200 x 367 x 20 mm
  • Materiale: Materiale sintetico
  • Colore: Nero
Lunghezza [mm] 200.0
Larghezza [mm] 367.0
Altezza [mm] 20.0
Materiale Materiale sintetico
Colore Nero

La fornitura comprende
Supporto per le coperture di protezione, 4  piedini magnetici per montaggio sulla macchina, istruzioni per l'uso