arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SWB-SA 201/4 Ilustração semelhante

SWB-SA 201/4

Castanhas de aperto total feitas de alumínio

N.º de identificação 1630914

SWB-SA 201/4, Castanhas de aperto total feitas de alumínio

Características do produto:
  • Serração: 1/16" x 90°
  • Largura da ranhura: 17 mm
  • Unidade de entrega: 1 set = 4 unidades.
Ferramentas:
  • Descubra outras castanhas de aderência total, disponíveis em alumínio ou aço. Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
  • Gostaria de personalizar a quantidade de entrega (duas, três, quatro, seis peças)? Clique em "Configurar mordentes individuais".
Grupo de produtos Castanhas de aperto total feitas de alumínio
Serração 1/16" x 90°
Largura do slot N [mm] 17.0
Largura B [mm] 140.0
Largura B1 [mm] 40.0
Altura H [mm] 75.0
Altura H2 [mm] 65.0
Comprimento L [mm] 72.5
Espaçamento do furo a [mm] 35.0
Espaçamento do furo b [mm] 22.0
Parafusos M12
Material Alumínio
m/conjunto [kg] 5.6