arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PT 16-2 Abbildung ähnlich

PT 16-2

Pendelbacken Trägerbacken

N.º de identificação 160001

PT 16-2, Pendelbacken Trägerbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 16 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere passende Spannbacken! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Pendelbacken Trägerbacken
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Nutbreite N [mm] 16.0
Breite B [mm] 50.0
Länge L [mm] 75.0
Gewinde Auflagebolzen G M6
Lochabstand a [mm] 18.0
Lochabstand b [mm] 32.0
Schrauben M12
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Stück [kg] 1.11