PT 21-2
Castanhas de pêndulo que suportam castanhas
N.º de identificação 191103
PT 21-2, Castanhas de pêndulo que suportam castanhas
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1/16" x 90°
- Largura da ranhura: 21 mm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Descubra mais mordentes que atendem às suas necessidades! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Castanhas de pêndulo que suportam castanhas |
|---|---|
| Serração | 1/16" x 90° |
| Largura do slot N [mm] | 21.0 |
| Largura B [mm] | 50.0 |
| Comprimento L [mm] | 75.0 |
| Parada da peça G | M6 |
| Espaçamento do furo a [mm] | 16.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 34.0 |
| Parafusos | M16 |
| Material | Aço 16MnCr5, endurecido |
| m/peça [kg] | 1.07 |