arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PT 21-4 Illustration similar

PT 21-4

Pendulum jaws supporting jaws

N.º de identificação 160005

PT 21-4, Pendulum jaws supporting jaws

Product features:
  • Serration: 1.5 mm x 60°
  • Groove width: 21 mm
  • Delivery unit: 1 piece
Tools:
  • Discover more chuck jaws that meet your requirements! Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Product group Pendulum jaws supporting jaws
Serration 1.5 mm x 60°
Slot width N [mm] 21.0
Width B [mm] 50.0
Length L [mm] 75.0
Thread workpiece stop G M6
Hole spacing a [mm] 16.0
Hole spacing b [mm] 34.0
Screws M16
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/piece [kg] 1.2