TRQJ 200-1
Castanhas de apoio QUENTES
N.º de identificação 150005
TRQJ 200-1, Castanhas de apoio QUENTES
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1.5 mm x 60°
- Largura da ranhura: 14 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Castanhas de apoio QUENTES |
|---|---|
| Serração | 1.5 mm x 60° |
| Largura do slot N [mm] | 14.0 |
| Largura B [mm] | 40.0 |
| Altura H [mm] | 55.0 |
| Comprimento L [mm] | 76.0 |
| Espaçamento do furo a [mm] | 39.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 25.0 |
| Parafusos | M12 |
| Material | Alumínio |
| m/conjunto [kg] | 0.77 |