TRQK 200-1
QUENTES Trägerbacken
N.º de identificação 150009
TRQK 200-1, QUENTES Trägerbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Kreuzversatz
- Nutbreite: 10 mm
- Stegbreite: 20 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Detalhes técnicos
| Groupe de produit | Mors supports QUENTES |
|---|---|
| Denture | Tenon-rainure |
| Largeur de la fente N [mm] | 10.0 |
| Largeur de l'onglet S [mm] | 20.0 |
| Largeur B [mm] | 38.0 |
| Hauteur H [mm] | 54.0 |
| Longueur L [mm] | 91.0 |
| Entre-axe des trous a [mm] | 38.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 40.0 |
| Vis | M8 |
| Matériau | Aluminium |
| m/jeu [kg] | 0.74 |