arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SP-WB 630/1 Ilustração semelhante

SP-WB 630/1

Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de aço

N.º de identificação 1548227

SP-WB 630/1, Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de aço

Características do produto:
  • Serração: 3/32" x 90°
  • Largura da ranhura: 30 mm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Descubra outras castanhas de sobrepor correspondentes em diferentes dimensões! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
  • Gostaria de personalizar a quantidade de entrega (duas, três, quatro, seis peças)? Clique em "Configurar mordentes individuais".
Grupo de produtos Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de aço
Serração 3/32" x 90°
Largura do slot N [mm] 30.0
Largura B [mm] 75.0
Altura H [mm] 90.0
Comprimento L [mm] 240.0
Espaçamento do furo a [mm] 133.0
Espaçamento do furo b [mm] 65.0
Parafusos M24
Material Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo
m/conjunto [kg] 10.7