GST 315
Morsetti monoblocco a gradino temprati
ID 162102
GST 315, Morsetti monoblocco a gradino temprati
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| 产品组 | 台阶式硬整体爪 |
|---|---|
| 细齿 | 直齿 |
| 宽度 B [mm] | 32.0 |
| 高度 H [mm] | 66.0 |
| 高度 H1 [mm] | 32.0 |
| 长度 L [mm] | 116.3 |
| 夹持深度 T [mm] | 10.0 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,表面硬化 |
| m/套 [kg] | 3.5 |