SHB 315
Castanhas escalonadas duras de sobrepor
N.º de identificação 121111
SHB 315, Castanhas escalonadas duras de sobrepor
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1/16" x 90°
- Largura da ranhura: 21 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Gruppo prodotti | Morsetti riportati a gradino rigidi |
|---|---|
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 21.0 |
| Larghezza B [mm] | 50.0 |
| Altezza H [mm] | 58.0 |
| Lunghezza L [mm] | 128.0 |
| Profindità di serraggio T [mm] | 14.0 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 46.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 30.0 |
| Spaziatura dei fori c [mm] | 30.0 |
| Vite | M16 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/set [kg] | 4.6 |