TS 12
Tassello a T singolo
ID 148107
Questo prodotto è un prodotto legacy.
TS 12, Tassello a T singolo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Larghezza della scanalatura: 12 mm
- Max coppia di serraggio: 100 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Questo dado a T è adatto al mio mandrino autocentrante? Per trovare il dado a T adatto al tuo mandrino autocentrante, clicca su "Strumenti" e usa il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Product group | Single T-nut |
|---|---|
| Slot width N [mm] | 12.0 |
| Height H [mm] | 23.2 |
| Height H1 [mm] | 9.0 |
| Max. adm. tightening torque [Nm] | 100.0 |
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)