NS 122
Porca em T simples
ID 140107
NS 122, Porca em T simples
Características do produto:
Características do produto:
- Largura da ranhura: 21 mm
- Largura do slot, escalonada: 17 mm
- Máx. torque de aperto: 70 Nm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Technické údaje
| 製品グループ | シングル T ナット |
|---|---|
| スロット幅 N [mm] | 21.0 |
| 段付き溝の幅 N1 [mm] | 17.0 |
| 幅 B [mm] | 28.5 |
| 高さ H [mm] | 25.5 |
| 高さ H1 [mm] | 11.0 |
| 長さ L [mm] | 18.8 |
| 平頭ネジ | M12 x 30 |
| 最大許容締め付けトルク [Nm] | 70.0 |
Tナットを選択する際は、チャックの接続寸法(セレーション/溝幅)を確認してください