arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-F 315-AS

KSP3-F 315-AS

Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas

Ident.-Nr. 1409367

Lieferzeit auf Anfrage
Prensa de sujeción neumática en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Con mordaza fija
  • Carrera estándar
  • Amplificación de la fuerza de sujeción/protección externa
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 315 x 315 x 136 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 67 kN
  • Fuerza de sujeción adicional resultante del montaje de resortes: 16 - 32.5 kN
  • Carrera por mordaza: 13 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 200 mm
  • Precisión de repetición: 0.01 mm
  • Presión de trabajo: 3 - 4 bar
  • Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 21500 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 2 s
  • Peso: 70 kg
Corsa per griffa [mm] 13.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 67.0
Minima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] 16.0
Massima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] 32.5
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 4.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 200.0
Distanza H [mm] 40.0
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] 21500.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 2.0
Peso [kg] 70.0

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, istruzioni per l'uso

Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.

Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.

Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)