KSP3-F 160-PM
Morsas com acionamento pneumático de 2 mordentes
N.º de identificação 1433756
Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Com castanha fixa
- Curso padrão
- Monitoramento de posição final pneumática
- Monitoramento de contato pneumático
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 160 x 160 x 82,2 mm
- Força de fixação na pressão de operação máx.: 45 kN
- Curso por castanha: 6 mm
- Máx. altura da castanha: 60 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão de operação: 2 - 9 bar
- Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 3400 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 0.4 s
- Peso: 11 kg
Detalhes técnicos
| Curso por castanha [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] | 45.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 2.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 9.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 60.0 |
| Distância H [mm] | 25.0 |
| Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] | 3400.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 0.4 |
| Peso [kg] | 11.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.
Tolerância de altura da morsa
±0.04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.
Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos
Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)