arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSP3-LH 160

KSP3-LH 160

Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce

ID 1409311

Blocco della forza di serraggio pneumatica nella versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa elevata
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 20 kN
  • Corsa per griffa: 8 mm
  • Altezza max. ganasce: 200 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
  • Pressione d'azionamento: 2 - 9 bar
  • Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 3400 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 0.4 s
  • Peso: 11 kg
Slag per klem [mm] 8.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 20.0
Min. werkdruk [bar] 2.0
Max. werkdruk [bar] 9.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.01
Max. klemhoogte [mm] 200.0
Afstand H [mm] 25.0
Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] 3400.0
Sluit-/openingstijd [s] 0.4
Gewicht [kg] 11.0

Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).