KSX-C2 125-330-L
Morsa de 5 eixos
N.º de identificação 1493456
Morsa de ação simples padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Centro de fixação ajustável
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Sem castanhas do sistema
- Preparado para VERO-S
- Design baixo
- Dimensões: 125 x 330 x 142 mm
- Curso de fixação básico: 130 mm
- Força de fixação máxima, para fixação de peças brutas: 50 kN
- Torque máximo para fixação de peças brutas: 100 Nm
- Força de fixação máxima, para fixação com precisão: 34 kN
- Torque máximo para fixação de precisão: 120 Nm
- Peso: 26.1 kg
Detalhes técnicos
| Largura da morsa de fixação [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 142.0 |
| Força de fixação máxima, para fixação de peças brutas [kN] | 50.0 |
| Torque máximo para fixação de peças brutas [Nm] | 100.0 |
| Força de fixação máxima, para fixação com precisão [kN] | 34.0 |
| Torque máximo para fixação de precisão [Nm] | 120.0 |
| Curso de fixação básico [mm] | 130.0 |
| Peso [kg] | 26.1 |
Escopo de fornecimento
Morsa, manual de operação; sem chave de boca, sem castanhas de fixação