KSX-C2 125-630
Morsa de 5 eixos
N.º de identificação 1493483
Morsa de ação simples padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Centro de fixação ajustável
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Sem castanhas do sistema
- Preparado para VERO-S
- Padrão
- Dimensões: 125 x 630 x 181 mm
- Curso de fixação básico: 130 mm
- Força de fixação máxima, para fixação de peças brutas: 50 kN
- Torque máximo para fixação de peças brutas: 100 Nm
- Força de fixação máxima, para fixação com precisão: 40 kN
- Torque máximo para fixação de precisão: 120 Nm
- Peso: 40.8 kg
Detalhes técnicos
| Width of the clamping vise [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 181.0 |
| Max. clamping force raw part clamping [kN] | 50.0 |
| Max. torque raw part clamping [Nm] | 100.0 |
| Max. clamping force precision clamping [kN] | 40.0 |
| Max. torque precision clamping [Nm] | 120.0 |
| Basic clamping stroke [mm] | 130.0 |
| Weight [kg] | 40.8 |
Scope of delivery
Vise, operating manual; without spanner wrench, without clamping claws, without drawbar extension