arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSC mini 70-80

KSC mini 70-80

小部件夹持

N.º de identificação 1452102

标准中心夹紧虎钳

产品特性:
  • 无系统卡爪
  • 卡爪快换系统
技术参数:
  • 尺寸: 70 x 80 x 20 mm
  • 最大夹持力*: 16 kN
  • 最大扭矩: 50 Nm
  • 重量: 0.9 kg
虎钳的宽度 [mm] 70.0
最大夹持力* [kN] 16.0
最大扭矩 [Nm] 50.0
重量 [kg] 0.9

标配范围
虎钳,包括操作手册;无系统卡爪、无扭矩扳手