KSC3 125-235-S
Morsa de fixação básica
N.º de identificação 1514248
Morsas autocentrantes padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sem castanhas do sistema
- Versão flutuante
- Corpo base niquelado
- Dimensões: 125 x 235 x 50 mm
- Compensação: ± 5 mm
- Força de fixação máx.: 35 kN
- Máx. torque: 100 Nm
- Peso: 9.5 kg
Detalhes técnicos
| Largura da morsa de fixação [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 35.0 |
| Máx. torque [Nm] | 100.0 |
| Compensação de comprimento [mm] | ± 5 |
| Peso [kg] | 9.5 |
Escopo de fornecimento
Morsa de fixação incl. manual de instruções; sem castanhas do sistema, sem torquímetro