arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSC3 125-300

KSC3 125-300

Morsa de fixação básica

N.º de identificação 1514246

Morsas autocentrantes padrão

Características do produto:
  • Sem castanhas do sistema
  • Corpo base niquelado
  • Padrão
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 300 x 50 mm
  • Força de fixação máx.: 35 kN
  • Máx. torque: 100 Nm
  • Peso: 12.5 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Max. clamping force [kN] 35.0
Max. torque [Nm] 100.0
Weight [kg] 12.5

Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench