KSC3 160-280-S
Morsa de fixação básica
N.º de identificação 1514255
Morsas autocentrantes padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sem castanhas do sistema
- Versão flutuante
- Corpo base niquelado
- Dimensões: 160 x 280 x 70 mm
- Compensação: ± 5 mm
- Força de fixação máx.: 50 kN
- Máx. torque: 175 Nm
- Peso: 25 kg
Detalhes técnicos
| Width of the clamping vise [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 50.0 |
| Max. torque [Nm] | 175.0 |
| Length compensation [mm] | ± 5 |
| Weight [kg] | 25.0 |
Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench