arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSC3 160-280

KSC3 160-280

Basic clamping vise

N.º de identificação 1514250

Standard centric clamping vises

Product features:
  • Without system jaws
  • Nickel-plated base body
  • Standard
Technical data:
  • Dimensions: 160 x 280 x 70 mm
  • Max. clamping force: 50 kN
  • Max. torque: 175 Nm
  • Weight: 25 kg
Larghezza della morsa di serraggio [mm] 160.0
Forza di serraggio max. [kN] 50.0
Coppia max. [Nm] 175.0
Peso [kg] 25.0

La fornitura comprende
Morsa incl. manuale operativo; senza ganasce, senza chiave dinamometrica