arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSC-F 125-362

KSC-F 125-362

基本的なクランピングバイス

ID 432488

標準単動バイス

特長:
  • システムジョーなし
  • VERO-S 設置準備済み
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 362 x 60 mm
  • 最大把持力: 40 kN
  • 最大トルク: 90 Nm
  • 重量: 15 kg
虎钳的宽度 [mm] 125.0
最大夹持力* [kN] 40.0
最大扭矩 [Nm] 90.0
重量 [kg] 15.0

标配范围
虎钳,包括操作手册;无系统卡爪、无扭矩扳手