arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSC-F 160-480

KSC-F 160-480

Morsa de fixação básica

N.º de identificação 432620

Morsa de ação simples padrão

Características do produto:
  • Sem castanhas do sistema
  • Preparado para VERO-S
Dados técnicos:
  • Dimensões: 160 x 480 x 70 mm
  • Força de fixação máx.: 50 kN
  • Máx. torque: 120 Nm
  • Peso: 28.5 kg
Largura da morsa de fixação [mm] 160.0
Força de fixação máx. [kN] 50.0
Máx. torque [Nm] 120.0
Peso [kg] 28.5

Escopo de fornecimento
Morsa de fixação incl. manual de instruções; sem castanhas do sistema, sem torquímetro