KSG 100
Morsa de fixação NC
N.º de identificação 430300
Morsa de ação simples padrão com reforço de potência
Características do produto:
Características do produto:
- Com castanhas reversíveis padrão
- Ajuste contínuo da força de fixação
- Preparado para VERO-S
- Com castanhas de bloco
- W-100-1
- Dimensões: 100 x 305 x 109 mm
- Largura da castanha: 100 mm
- Força de fixação: 4 - 30 kN
- Peso: 19.5 kg
Detalhes técnicos
| Largura da morsa de fixação [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Largura da castanha [mm] | 100.0 |
| Força de fixação mín. [kN] | 4.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 30.0 |
| Peso [kg] | 19.5 |
Escopo de fornecimento
Morsa com castanhas reversíveis padrão, incluindo castanhas de fixação, alavanca de fixação, manual de operação