KSG 125
Morsa de fixação NC
N.º de identificação 430302
Morsa de ação simples padrão com reforço de potência
Características do produto:
Características do produto:
- Com castanhas reversíveis padrão
- Ajuste contínuo da força de fixação
- Preparado para VERO-S
- Com castanhas de bloco
- W-125-1
- Dimensões: 125 x 390 x 139 mm
- Largura da castanha: 125 mm
- Força de fixação: 4 - 40 kN
- Peso: 35 kg
Detalhes técnicos
| Largura da morsa de fixação [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Largura da castanha [mm] | 125.0 |
| Força de fixação mín. [kN] | 4.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 40.0 |
| Peso [kg] | 35.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa com castanhas reversíveis padrão, incluindo castanhas de fixação, alavanca de fixação, manual de operação