arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSG 160

KSG 160

Morsa de fixação NC

N.º de identificação 430315

Morsa de ação simples padrão com reforço de potência

Características do produto:
  • Com castanhas reversíveis padrão
  • Ajuste contínuo da força de fixação
  • Preparado para VERO-S
  • Com castanhas de bloco
  • W-160
Dados técnicos:
  • Dimensões: 160 x 530 x 164 mm
  • Largura da castanha: 160 mm
  • Força de fixação: 4 - 40 kN
  • Peso: 70 kg
Largura da morsa de fixação [mm] 160.0
Largura da castanha [mm] 160.0
Força de fixação mín. [kN] 4.0
Força de fixação máx. [kN] 40.0
Peso [kg] 70.0

Escopo de fornecimento
Morsa com castanhas reversíveis padrão, incluindo castanhas de fixação, alavanca de fixação, manual de operação