KSG 5A-VS 125
NC バイス
N.º de identificação 430503
標準単動パワーバイス
特長:
特長:
- 5軸ジョー、拡大クランプ範囲
- クランプ力の連続調整
- VERO-S 設置準備済み
- VS サポートジョーは含まれます
- 寸法: 125 x 390 x 250 mm
- ジョー幅: 125 mm
- 把持力: 4 - 40 kN
- 重量: 42 kg
Detalhes técnicos
| クランピングバイスの幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| ジョー幅 [mm] | 125.0 |
| 最小把持力 [kN] | 4.0 |
| 最大把持力 [kN] | 40.0 |
| 重量 [kg] | 42.0 |
納品内容
クランピングバイス、サポートジョー高 VS、ステップ式グリップジョー 5 mm、クランピング爪、クランピングレバー、取扱説明書