KSG R 100
Morsa de fixação NC
N.º de identificação 430808
Morsa de ação simples padrão com reforço de potência
Características do produto:
Características do produto:
- Com adaptador e placa de pêndulo
- Ajuste contínuo da força de fixação
- Preparado para VERO-S
- Com adaptador e placa de pêndulo
- Dimensões: 100 x 305 x 115 mm
- Largura da castanha: 160 mm
- Força de fixação: 4 - 30 kN
- Peso: 19 kg
Detalhes técnicos
| Largura da morsa de fixação [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Largura da castanha [mm] | 160.0 |
| Força de fixação mín. [kN] | 4.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 30.0 |
| Peso [kg] | 19.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa de fixação com adaptador e placa pendular incluindo castanhas de fixação, alavanca de fixação, manual de operação; sem castanhas reversíveis de 6 dobras