arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSG R 160

KSG R 160

Morsa de fixação NC

N.º de identificação 430809

Morsa de ação simples padrão com reforço de potência

Características do produto:
  • Com adaptador e placa de pêndulo
  • Ajuste contínuo da força de fixação
  • Preparado para VERO-S
  • Com adaptador e placa de pêndulo
Dados técnicos:
  • Dimensões: 160 x 530 x 155 mm
  • Largura da castanha: 256 mm
  • Força de fixação: 4 - 40 kN
  • Peso: 68 kg
Largura da morsa de fixação [mm] 160.0
Largura da castanha [mm] 256.0
Força de fixação mín. [kN] 4.0
Força de fixação máx. [kN] 40.0
Peso [kg] 68.0

Escopo de fornecimento
Morsa de fixação com adaptador e placa pendular incluindo castanhas de fixação, alavanca de fixação, manual de operação; sem castanhas reversíveis de 6 dobras