KSC-D 125-600
Morsa de fixação básica
N.º de identificação 1334723
Morsa dupla padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sem castanhas do sistema
- Preparado para VERO-S
- Dimensões: 125 x 600 x 60 mm
- Força de fixação máx.: 40 kN
- Máx. torque: 100 Nm
- Peso: 27 kg
Detalhes técnicos
| Largura da morsa de fixação [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 40.0 |
| Máx. torque [Nm] | 100.0 |
| Peso [kg] | 27.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa de fixação incl. manual de instruções; sem castanhas do sistema, sem torquímetro