arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSC-D 125-670

KSC-D 125-670

Morsa de fixação básica

N.º de identificação 1334724

Morsa dupla padrão

Características do produto:
  • Sem castanhas do sistema
  • Preparado para VERO-S
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 670 x 60 mm
  • Força de fixação máx.: 40 kN
  • Máx. torque: 100 Nm
  • Peso: 30 kg
Largura da morsa de fixação [mm] 125.0
Força de fixação máx. [kN] 40.0
Máx. torque [Nm] 100.0
Peso [kg] 30.0

Escopo de fornecimento
Morsa de fixação incl. manual de instruções; sem castanhas do sistema, sem torquímetro