KSM2 90-260
Binario di serraggio con cambio rapido della ganascia
ID 490723
Guida di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Senza ganasce base
- Sistema cambio rapido ganasce
- Predisposto per VERO-S
- Dimensioni: 90 x 260 x 45 mm
- Larghezza binario : 90 mm
- Forza di serraggio max.: 30 kN
- Coppia max.: 50 Nm
- Peso: 5 kg
Specifiche tecniche
| Schienenbreite [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Max. Spannkraft [kN] | 30.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 5.0 |
Lieferumfang
Spannschiene inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken