arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCE 130-38 Z100-KV

ROTA NCE 130-38 Z100-KV

Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem

N.º de identificação 1334152

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de torno elétrica com peso reduzido
  • Através do orifício: 38 mm
  • Suporte do fuso: Z100
  • Interface de castanha: Língua e sulco
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 3.2 mm
  • Curso do pistão: 14 mm
  • Força de fixação máx.: 45 kN
  • Máx. força de atuação: 19 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 7500 1/min
  • Peso: 4.1 kg
Type de broche -
Taille de broche Z100
Denture Tenon-rainure
Vitesse de rotation max. [1/min] 7500.0
Force de serrage max. [kN] 45.0
Force d'actionnement max. [kN] 19.0
Course/mors [mm] 3.2
Course du piston (H) [mm] 14.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.009
Poids [kg] 4.1

Etendue de la livraison
Mandrin, vis de fixation pour mors rapportés, noix de serrage, boulons de fixation du mandrin et manuel d'utilisation